Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2209SK - NTN

2209SK

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Обозн. втулкиH309X
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,556 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность23,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность8,15 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,51 kN
е - Коэффициент0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.2
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.1
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала51,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала57 mm
db - Минимальный диаметр втулки49 mm
Ce - Минимальная длина втулки8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined