Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Обозн. втулки H311X Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,807 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 26,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 9,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,72 kN е - Коэффициент 0.28 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.4 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.3 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.5 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 63 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 69 mm db - Минимальный диаметр втулки 60 mm Ce - Минимальная длина втулки 11 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 92 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm