0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 80 mm |
| D - Наружный диаметр | 140 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 33 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 99 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 120,8 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| Обозн. втулки | H316 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 2,1 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 48,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 19,9 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,86 kN |
| е - Коэффициент | 0.25 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.61 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.49 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.86 |
| N ref - Базовая частота вращения | 5400 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 5900 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 8,712 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 11,288 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 7,526 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,763 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,436 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 89 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 96 mm |
| db - Минимальный диаметр втулки | 85 mm |
| Ce - Минимальная длина втулки | 12 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 131 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |