Cферические роликоподшипники

22205EMW33 - NTN

22205EMW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца45,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза3 mm
k - диаметр отверстия1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,16 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность54,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность42,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка5,2 kN
е - Коэффициент0.34
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.96
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.98
N ref - Базовая частота вращения14000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения17000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала30,6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса46,4 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image