Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cферические роликоподшипники
22206EAC3 - SNR
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
30 mm
D - Наружный диаметр
62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
20 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
37,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
54,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
0
b- ширина паза
0 mm
k - диаметр отверстия
0 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
0,272 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
75,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
64,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
7,9 kN
е - Коэффициент
0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.1
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.15
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.2
N ref - Базовая частота вращения
11000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)