Cферические роликоподшипники

22209EAW33C5 - SNR

22209EAW33C5

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца26 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца54,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца75,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза5,83 mm
k - диаметр отверстия2,5 mm
Класс радиального зазораC5
Вес0,565 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность121 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность113 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка13,8 kN
е - Коэффициент0.26
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.58
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.64
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.94
N ref - Базовая частота вращения8000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,154 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,846 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,068 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,034 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,421 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала52 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image