Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 85 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 75,6 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 5,83 mm k - диаметр отверстия 2,5 mm Обозн. втулки H309 Класс радиального зазора C4 Вес 0,45 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 116 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 106 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 12,9 kN е - Коэффициент 0.26 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.58 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.64 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.94 N ref - Базовая частота вращения 7500 tr/min N lim - Предельная частота вращения 9800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,733 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,267 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,068 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,034 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,421 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 52 mm db - Минимальный диаметр втулки 50 mm Ce - Минимальная длина втулки 7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 78 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors