• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22210EAKW33ZZ - SNR

22210EAKW33ZZ

ROX is a patented solution designed for conveyor applications in polluted environments: the harsher the environment, the better it performs. ROX is ideal for applications in industries like mining and quarrying, cement, pulp and paper, recycling, and steel.

Designed for maintenance managers, ROX maximizes production by significantly reducing downtime: more than 2 times longer bearing life, and lubrication reduced by more than 50% compared to open solutions thanks to the dual metallic shields (ZZ).

The welded deflectors on the cage allow for bearing misalignment and radial clearance control during assembly. Speed, temperature, assembly, adjustment, and accessories are all identical to the equivalent standard open version. It is also 100% compatible with standard premium bearings (ISO).

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца59,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца80,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза5,83 mm
k - диаметр отверстия2,5 mm
Обозн. втулкиH310
Класс радиального зазораCN
Вес0,616 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность130 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность124 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка15,1 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.78
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.84
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.23
N ref - Базовая частота вращения6700 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,631 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,37 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,341 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,171 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,424 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала59,5 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала57 mm
db - Минимальный диаметр втулки55 mm
Ce - Минимальная длина втулки9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image