Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 59,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 80,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 5,83 mm k - диаметр отверстия 2,5 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,585 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 130 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 124 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 15,1 kN е - Коэффициент 0.24 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.78 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.84 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.23 N ref - Базовая частота вращения 6700 tr/min N lim - Предельная частота вращения 9100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,631 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,37 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,341 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,171 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,424 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 57 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 83 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors