• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22211EAKW33 - NTN

22211EAKW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца66 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца89,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза6,35 mm
k - диаметр отверстия3 mm
Обозн. втулкиH311
Класс радиального зазораCN
Вес0,766 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность155 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность148 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка18 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.89
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.95
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.39
N ref - Базовая частота вращения6100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения8200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала64 mm
db - Минимальный диаметр втулки60 mm
Ce - Минимальная длина втулки10 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса91 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined