Cферические роликоподшипники

22212EAKW33ZZ - SNR

22212EAKW33ZZ

ROX is a patented solution designed for conveyor applications in polluted environments: the harsher the environment, the better it performs. ROX is ideal for applications in industries like mining and quarrying, cement, pulp and paper, recycling, and steel.

Designed for maintenance managers, ROX maximizes production by significantly reducing downtime: more than 2 times longer bearing life, and lubrication reduced by more than 50% compared to open solutions thanks to the dual metallic shields (ZZ).

The welded deflectors on the cage allow for bearing misalignment and radial clearance control during assembly. Speed, temperature, assembly, adjustment, and accessories are all identical to the equivalent standard open version. It is also 100% compatible with standard premium bearings (ISO).

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца28 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца71,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца98,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза6,9 mm
k - диаметр отверстия3 mm
Обозн. втулкиH312
Класс радиального зазораCN
Вес1,17 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность187 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность181 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка22,1 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.78
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.84
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.23
N ref - Базовая частота вращения5600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения7500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,595 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,405 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,174 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,087 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,422 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала71,9 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала69 mm
db - Минимальный диаметр втулки65 mm
Ce - Минимальная длина втулки9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса101 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image