Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 98,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 6,9 mm k - диаметр отверстия 3 mm Класс радиального зазора C3 Вес 1,147 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 179 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 171 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 20,9 kN е - Коэффициент 0.24 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.78 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.84 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.23 N ref - Базовая частота вращения 5700 tr/min N lim - Предельная частота вращения 7500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 69 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 101 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors