Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 31 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 107 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 7,83 mm k - диаметр отверстия 3,5 mm Класс радиального зазора C3 Вес 1,589 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 217 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 212 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 25,9 kN е - Коэффициент 0.24 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.73 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.79 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.15 N ref - Базовая частота вращения 5300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 6900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 74 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 111 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors