Cферические роликоподшипники

22215EAKW33ZZ - SNR

22215EAKW33ZZ

ROX is a patented solution designed for conveyor applications in polluted environments: the harsher the environment, the better it performs. ROX is ideal for applications in industries like mining and quarrying, cement, pulp and paper, recycling, and steel.

Designed for maintenance managers, ROX maximizes production by significantly reducing downtime: more than 2 times longer bearing life, and lubrication reduced by more than 50% compared to open solutions thanks to the dual metallic shields (ZZ).

The welded deflectors on the cage allow for bearing misalignment and radial clearance control during assembly. Speed, temperature, assembly, adjustment, and accessories are all identical to the equivalent standard open version. It is also 100% compatible with standard premium bearings (ISO).

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца88,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца117,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,37 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Обозн. втулкиH315
Класс радиального зазораCN
Вес1,68 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность244 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность249 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка29,9 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.06
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.13
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.67
N ref - Базовая частота вращения4600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,127 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,873 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,707 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,354 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,428 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала88,4 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала84 mm
db - Минимальный диаметр втулки80 mm
Ce - Минимальная длина втулки12 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса121 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image