• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22215EMKW33C4 - SNR

22215EMKW33C4

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца117,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,37 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Обозн. втулкиH315
Класс радиального зазораC4
Вес1,68 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность244 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность249 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка29,9 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.06
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.13
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.67
N ref - Базовая частота вращения4600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,127 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,873 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,707 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,354 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,428 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала84 mm
db - Минимальный диаметр втулки80 mm
Ce - Минимальная длина втулки12 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса121 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image