• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22216EAKW33ZZ - SNR

22216EAKW33ZZ

ROX is a patented solution designed for conveyor applications in polluted environments: the harsher the environment, the better it performs. ROX is ideal for applications in industries like mining and quarrying, cement, pulp and paper, recycling, and steel.

Designed for maintenance managers, ROX maximizes production by significantly reducing downtime: more than 2 times longer bearing life, and lubrication reduced by more than 50% compared to open solutions thanks to the dual metallic shields (ZZ).

The welded deflectors on the cage allow for bearing misalignment and radial clearance control during assembly. Speed, temperature, assembly, adjustment, and accessories are all identical to the equivalent standard open version. It is also 100% compatible with standard premium bearings (ISO).

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца94,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца126,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,87 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Обозн. втулкиH316
Класс радиального зазораCN
Вес2,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность278 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность287 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка33,8 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.07
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.14
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.67
N ref - Базовая частота вращения4300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,123 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,877 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,684 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,342 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,428 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала94,9 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала91 mm
db - Минимальный диаметр втулки85 mm
Ce - Минимальная длина втулки12 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса129 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image