Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 80 mm D - Наружный диаметр 140 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 33 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 126,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 7,87 mm k - диаметр отверстия 3,5 mm Обозн. втулки H316 Класс радиального зазора C3 Вес 2,041 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 267 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 272 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 32 kN е - Коэффициент 0.22 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3.06 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.13 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.67 N ref - Базовая частота вращения 4300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 91 mm db - Минимальный диаметр втулки 85 mm Ce - Минимальная длина втулки 12 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 129 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors