Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 85 mm D - Наружный диаметр 150 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 36 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 100,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 136,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 7,05 mm k - диаметр отверстия 3,5 mm Обозн. втулки H317 Класс радиального зазора CN Вес 2,52 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 324 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 330 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 38 kN е - Коэффициент 0.22 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3.01 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.07 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.58 N ref - Базовая частота вращения 4100 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 96 mm db - Минимальный диаметр втулки 91 mm Ce - Минимальная длина втулки 12 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 139 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors