• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22217EMKW33 - NTN

22217EMKW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца136,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,05 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Обозн. втулкиH317
Класс радиального зазораCN
Вес2,55 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность324 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность330 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка38 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.01
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.07
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.58
N ref - Базовая частота вращения4100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала96 mm
db - Минимальный диаметр втулки91 mm
Ce - Минимальная длина втулки12 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса139 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image