• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22218EAKW33 - NTN

22218EAKW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца105,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца143,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза10,2 mm
k - диаметр отверстия4,5 mm
Обозн. втулкиH318
Класс радиального зазораCN
Вес3,24 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность384 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность398 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка45,2 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.83
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.9
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.31
N ref - Базовая частота вращения3900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала101 mm
db - Минимальный диаметр втулки96 mm
Ce - Минимальная длина втулки10 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса149 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined