• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22219EMW33C3 - NTN

22219EMW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца43 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца152,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза9,54 mm
k - диаметр отверстия4,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес4,09 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность416 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность417 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка46,5 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.89
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.95
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.4
N ref - Базовая частота вращения3800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала107 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса158 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image