Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 100 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 46 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 160,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 11 mm k - диаметр отверстия 5 mm Обозн. втулки H320 Класс радиального зазора C3 Вес 5 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 472 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 495 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 54,3 kN е - Коэффициент 0.24 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.78 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.84 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.23 N ref - Базовая частота вращения 3600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 4600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 112 mm db - Минимальный диаметр втулки 108 mm Ce - Минимальная длина втулки 8 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 168 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors