Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 130 mm D - Наружный диаметр 230 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 64 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 205,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 13,21 mm k - диаметр отверстия 6 mm Класс радиального зазора C3 Вес 10,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 808 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 898 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 91,4 kN е - Коэффициент 0.25 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.63 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.69 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4 N ref - Базовая частота вращения 2800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 144 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 216 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors