Cферические роликоподшипники

22232EMKW33C3 - NTN

22232EMKW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр160 mm
D - Наружный диаметр290 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца80 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца258,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза16,94 mm
k - диаметр отверстия8 mm
Обозн. втулкиH3132
Класс радиального зазораC3
Вес23 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1220 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1390 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка132 kN
е - Коэффициент0.25
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.63
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.69
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4
N ref - Базовая частота вращения2000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала174 mm
db - Минимальный диаметр втулки170 mm
Ce - Минимальная длина втулки14 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса276 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image