Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник для применения в условиях вибрации, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, специальный зазор класса С4

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN EUROPE предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
3D файл
Технический паспорт
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 40 mm |
D - Наружный диаметр | 90 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 33 mm |
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 0 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 77 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
Кол-во отверстий для пересмазывания | 3 |
b- ширина паза | 6 mm |
k - диаметр отверстия | 3 mm |
Класс радиального зазора | C4 Специальный |
Вес | 1,021 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 169 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 152 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 18,5 kN |
е - Коэффициент | 0.36 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.83 |
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.87 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.79 |
Nref - Базовая частота вращения | 5800 tr/min |
Nlim - Предельная частота вращения | 7400 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 5,672 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 8,328 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,405 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 4,943 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da max - Максимальный диаметр буртика вала | 0 mm |
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 49 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 81 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |