Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 33 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 77 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 6 mm k - диаметр отверстия 3 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,021 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 169 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 152 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 18,5 kN е - Коэффициент 0.36 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.83 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.87 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.79 N ref - Базовая частота вращения 5800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 7400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 49 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 81 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors