Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
45 mm
D - Наружный диаметр
100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
36 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
85,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
0
b- ширина паза
0 mm
k - диаметр отверстия
0 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
1,4 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
206 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
187 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
22,8 kN
е - Коэффициент
0.36
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
1.86
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
1.9
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
2.83
N ref - Базовая частота вращения
5300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
6700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)