Cферические роликоподшипники

22313EAKW33C4 - SNR

22313EAKW33C4

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца48 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца81,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца121,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза9,24 mm
k - диаметр отверстия4 mm
Обозн. втулкиH2313
Класс радиального зазораC4
Вес3,37 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность369 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность343 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка41,2 kN
е - Коэффициент0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.01
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.06
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.06
N ref - Базовая частота вращения4000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,615 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,385 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,746 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,373 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,401 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала77 mm
db - Минимальный диаметр втулки72 mm
Ce - Минимальная длина втулки6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса128 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image