Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 140 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 48 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 121,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 9,24 mm k - диаметр отверстия 4 mm Класс радиального зазора C3 Вес 3,493 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 369 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 343 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 41,2 kN е - Коэффициент 0.33 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.01 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.06 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.06 N ref - Базовая частота вращения 4000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 4800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 77 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 128 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors