Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
80 mm
D - Наружный диаметр
170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
58 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
147,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
0
b- ширина паза
0 mm
k - диаметр отверстия
0 mm
Обозн. втулки
H2316
Класс радиального зазора
C3
Вес
6,15 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
541 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
522 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
59,1 kN
е - Коэффициент
0.34
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
1.96
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
2.98
N ref - Базовая частота вращения
3400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
3900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)