Cферические роликоподшипники

22317EMW33C4 - SNR

22317EMW33C4

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца60 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца156,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза10,98 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Класс радиального зазораC4
Вес7,16 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность599 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность604 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка67 kN
е - Коэффициент0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.04
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.09
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.11
N ref - Базовая частота вращения3200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,111 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,889 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,096 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,548 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,407 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала99 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса166 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image