Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 190 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 64 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 110,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 165,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 12 mm k - диаметр отверстия 5 mm Обозн. втулки H2318 Класс радиального зазора C4 Вес 8,16 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 668 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 652 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 71,4 kN е - Коэффициент 0.33 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.01 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.06 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.07 N ref - Базовая частота вращения 3000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,599 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,401 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,685 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,343 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,4 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 104 mm db - Минимальный диаметр втулки 100 mm Ce - Минимальная длина втулки 7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 176 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors