Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
160 mm
D - Наружный диаметр
340 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
114 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
206,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
300,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели
4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
3
b- ширина паза
20,3 mm
k - диаметр отверстия
10 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
47,17 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
1950 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
2210 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
203 kN
е - Коэффициент
0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
1.98
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.03
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.02
N ref - Базовая частота вращения
1400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
1900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
177 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
323 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса