Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 170 mm D - Наружный диаметр 360 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 120 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 312,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 20,25 mm k - диаметр отверстия 10 mm Класс радиального зазора C3 Вес 59 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2200 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2630 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 236 kN е - Коэффициент 0.32 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.04 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.09 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.11 N ref - Базовая частота вращения 1200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 187 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 343 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors