Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 190 mm D - Наружный диаметр 400 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 132 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 345,6 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 20,8 mm k - диаметр отверстия 10 mm Обозн. втулки H2338 Класс радиального зазора CN Вес 79,87 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2600 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3120 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 272 kN е - Коэффициент 0.32 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.07 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.12 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.15 N ref - Базовая частота вращения 1100 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 210 mm db - Минимальный диаметр втулки 206 mm Ce - Минимальная длина втулки 9 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 380 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 4 mm
Industry Calcul Factors