• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22340EMW33C4 - NTN

22340EMW33C4

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр200 mm
D - Наружный диаметр420 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца138 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца363,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза21,07 mm
k - диаметр отверстия10 mm
Класс радиального зазораC4
Вес95 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2830 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3530 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка302 kN
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.1
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.15
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.2
N ref - Базовая частота вращения1000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала220 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса400 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image