Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 280 mm D - Наружный диаметр 580 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 175 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 489 mm rs - Минимальный радиус галтели 6 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 27 mm k - диаметр отверстия 16 mm Класс радиального зазора CN Вес 228 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 4490 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 5450 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 249 kN е - Коэффициент 0.31 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.13 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.18 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.24 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 860 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 670 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 306 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 554 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 6 mm
Industry Calcul Factors