Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 150 mm D - Наружный диаметр 225 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 56 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 168,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 206,6 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 9,96 mm k - диаметр отверстия 4,5 mm Класс радиального зазора C4 Вес 7,75 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 660 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 893 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 89,7 kN е - Коэффициент 0.21 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3.13 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.2 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.77 N ref - Базовая частота вращения 2600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 160,2 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 214,8 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors