Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
180 mm
D - Наружный диаметр
280 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
74 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
203,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
255 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
3
b- ширина паза
13,24 mm
k - диаметр отверстия
6 mm
Класс радиального зазора
C5
Вес
16,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
1080 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
1450 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
137 kN
е - Коэффициент
0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.89
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.95
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
4.4
N ref - Базовая частота вращения
2000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
2500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
190,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
269,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса