• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23038EAW33C4 - SNR

23038EAW33C4

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр190 mm
D - Наружный диаметр290 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца75 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца213,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца265,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 4
b- ширина паза13,24 mm
k - диаметр отверстия6 mm
Класс радиального зазораC4
Вес17,47 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1140 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1570 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка147 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.94
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.01
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.48
N ref - Базовая частота вращения1900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)11,105 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)13,895 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,751 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,376 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,444 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала200,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса279,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image