Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 200 mm D - Наружный диаметр 310 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 82 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 225,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 282,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 4 b- ширина паза 14,28 mm k - диаметр отверстия 7 mm Обозн. втулки H3040 Класс радиального зазора CN Вес 21,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1310 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1790 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 164 kN е - Коэффициент 0.23 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.89 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.95 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.4 N ref - Базовая частота вращения 1800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 10,603 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 13,398 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,374 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,187 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,442 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 210,2 mm db - Минимальный диаметр втулки 210 mm Ce - Минимальная длина втулки 9 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 299,8 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors