Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23044EMW33C4 - SNR

23044EMW33C4

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр220 mm
D - Наружный диаметр340 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца90 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца310 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 8
b- ширина паза15,37 mm
k - диаметр отверстия7 mm
Класс радиального зазораC4
Вес31,8 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1530 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2110 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка188 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.89
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.95
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.4
N ref - Базовая частота вращения1600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)10,615 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)13,385 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,449 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,225 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,442 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала232,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса327,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image