0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 25 mm |
| D - Наружный диаметр | 62 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 24 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,319 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 24,9 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,6 kN |
| е - Коэффициент | 0.47 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.4 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.4 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.1 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 12000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 9500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 31,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 55,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |