0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 30 mm |
| D - Наружный диаметр | 72 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 27 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 41,9 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 58,4 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| Обозн. втулки | H2306 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,49 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 30,4 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 8,8 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,4 kN |
| е - Коэффициент | 0.44 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.5 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.43 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.22 |
| N ref - Базовая частота вращения | 10000 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 13000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,25 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 6,75 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,006 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,003 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,386 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 36,5 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 40 mm |
| db - Минимальный диаметр втулки | 35 mm |
| Ce - Минимальная длина втулки | 5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 65,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |