Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 400 mm D - Наружный диаметр 600 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 148 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 542 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 20 mm k - диаметр отверстия 12 mm Класс радиального зазора CN Вес 149 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 3300 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 6050 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 450 kN е - Коэффициент 0.24 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.73 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.8 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.16 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 680 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 520 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 422 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 578 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 4 mm
Industry Calcul Factors