For UK customers only. Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Назад

2308G15C3 - SNR

2308G15C3

0

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца53,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца76,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораP0 Специальный
Класс точностиP0
Вес0,918 kg
Product classification image
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность44,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность13,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,61 kN
е - Коэффициент0.43
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.52
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.45
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.25
Nref - Базовая частота вращения8500 tr/min
Nlim - Предельная частота вращения10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин)4,713 Hz
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин)7,287 Hz
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин)0,393 Hz
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин)4,271 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала48 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса82 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
Product classification image