Назад

2310G15 - SNR

2310G15

0

Загрузки

CAD file

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 50 mm
D 110 mm
B 40 mm
d1 65,8 mm
D1 92,9 mm
rs min 2 mm
Coef (e) 0.43
Y1 1.47
Y2 2.27
Y0 1.54
Класс радиального зазора CN
Класс точности P0
Вес 1,64 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 64,6 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 20,2 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 0,92 kN
Nref 7400 tr/min
Nlim 8500 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 59 mm
Da max 101 mm
ra max 2 mm
Product classification image