• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23122EAW33 - NTN

23122EAW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца56 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца125,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца160,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза8,86 mm
k - диаметр отверстия4 mm
Класс радиального зазораCN
Вес5,48 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность547 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность669 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка72,7 kN
е - Коэффициент0.28
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.37
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.43
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.61
N ref - Базовая частота вращения3000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала121 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса169 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image