Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 200 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 62 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 138,9 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 178,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 10,04 mm k - диаметр отверстия 4,5 mm Обозн. втулки H3124 Класс радиального зазора CN Вес 7,44 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 663 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 820 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 86,3 kN е - Коэффициент 0.28 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.37 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.43 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.61 N ref - Базовая частота вращения 2600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 131 mm db - Минимальный диаметр втулки 128 mm Ce - Минимальная длина втулки 7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 189 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors