Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 140 mm D - Наружный диаметр 225 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 68 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 159,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 202 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 10,12 mm k - диаметр отверстия 5 mm Обозн. втулки H3128 Класс радиального зазора C3 Вес 10,77 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 802 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1030 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 104 kN е - Коэффициент 0.26 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.5 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.55 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.8 N ref - Базовая частота вращения 2200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 152 mm db - Минимальный диаметр втулки 149 mm Ce - Минимальная длина втулки 8 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 213 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors